メインコンテンツに移動

pkg_144 (QFJ 52)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRQJ0052DB-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
CP-52
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-QFJ52-19.12x19.12-1.27
Package Status
Active
Package Type
QFJ
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_144
Lead Count
52
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
19.12mm
19.12mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
4.6mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
19.12 x 19.12 x 4.6

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 331 KB
キャリア/パッケージ PDF 130 KB
キャリア/パッケージ PDF 104 KB
キャリア/パッケージ PDF 30 KB
キャリア/パッケージ PDF 63 KB English
パッケージ外形図 PDF 23 KB
6件