タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PRBG0256GA-A |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-FBGA256-17x17-0.80 |
Package Status | Active |
Package Type | FBGA |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_1715 |
Lead Count | 256 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 17mm |
幅 | 17mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
1.9mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
17 x 17 x 1.9 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 73 KB 英語 | |
Carrier/Package | PDF 331 KB | |
Carrier/Package | PDF 125 KB | |
Carrier/Package | PDF 130 KB | |
Carrier/Package | PDF 107 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 28 KB | |
6 items
|