メインコンテンツに移動

pkg_1730 (HWQFN 16)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PWQN0016KB-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-HWQFN16-3x3-0.50
Package Status
Active
Package Type
HWQFN
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_1730
Lead Count
16
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3mm
3mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.8mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3 x 3 x 0.8

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 244 KB
キャリア/パッケージ PDF 127 KB
キャリア/パッケージ PDF 36 KB English
パッケージ外形図 PDF 20 KB
4件