メインコンテンツに移動

pkg_1738 (FBGA 440)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRBG0440GB-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-FBGA440-21x21-0.80
Package Status
Active
Package Type
FBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_1738
Lead Count
440
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
21mm
21mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.1mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
21 x 21 x 2.1

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 125 KB
キャリア/パッケージ PDF 107 KB
パッケージ外形図 PDF 45 KB
4件