メインコンテンツに移動

pkg_19 (SDIP 42)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRDP0042BB-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
DP-42S
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-SDIP42-14x37.3-1.78
Package Status
Active
Package Type
SDIP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_19
Lead Count
42
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
37.3mm
14mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
5.1mm
Pitch
1.78mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
37.3 x 14 x 5.1

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 104 KB
キャリア/パッケージ PDF 30 KB
パッケージ外形図 PDF 21 KB
3件