メインコンテンツに移動

pkg_20007 (LFQFP 144)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLQP0144LC-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-HLFQFP144-16x16-0.40
Package Description
Descriptive text for this package.
Terminal Material - Base: Cu alloy, Terminal Material - Surface: Sn
Package Status
Active
Package Type
LFQFP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_20007
Lead Count
144
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
16mm
16mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.6mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
16 x 16 x 1.6

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 155 KB
1件