メインコンテンツに移動

pkg_20015 (TFLGA 145)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PTLG0145KB-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-TFLGA145-7�~7-0.5
Package Status
Active
Package Type
TFLGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_20015
Lead Count
145
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
7mm
7mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.01mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
7 x 7 x 1.01

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 157 KB
1件