メインコンテンツに移動

pkg_20016 (TFLGA 100)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PTLG0100JB-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-TFLGA100-7�~7-0.65
Package Status
Active
Package Type
TFLGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_20016
Lead Count
100
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
7mm
7mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.01mm
Pitch
0.65mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
7 x 7 x 1.01

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 156 KB
1件