タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PTLG0083KA-A |
JEITA Standard | P-TFLGA83-6.1x9.5-0.50 |
Package Status | Active |
Package Type | TFLGA |
クラス | IC |
Package Code | pkg_20022 |
Lead Count | 83 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 9.5mm |
幅 | 6.1mm |
Thickness | 1.009mm |
Pitch | 0.5mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 9.5 x 6.1 x 1.009 |