タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | SUBG0016LB-A |
JEITA Standard | S-UFBGA16-1.84x1.87-0.40 |
Package Description | Terminal Material - Base: Sn-Ag-Cu-Ni |
Package Status | Active |
Package Type | S-UFBGA |
クラス | IC |
Package Code | pkg_20026 |
Lead Count | 16 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 1.87mm |
幅 | 1.84mm |
Thickness | 0.4mm |
Pitch | 0.4mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 1.87 x 1.84 x 0.4 |