メインコンテンツに移動

pkg_20033 (VFBGA 924)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PVBG0924ZB-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-WFBGA924-12x12-0.38
Package Description
Descriptive text for this package.
Terminal Material - Base: Sn-Ag-Cu
Package Status
Active
Package Type
VFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_20033
Lead Count
924
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
12mm
12mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.85mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
12 x 12 x 0.85

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 409 KB
1件