メインコンテンツに移動

pkg_20037 (LFBGA 324)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLBG0324GB-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LFBGA324-15x15-0.80
Package Status
Active
Package Type
LFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_20037
Lead Count
324
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
15mm
15mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
15 x 15 x 1.5

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 140 KB
1件