メインコンテンツに移動

pkg_20039 (LFBGA 400)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLBG0400GC-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LFBGA400-17x17-0.80
Package Description
Descriptive text for this package.
Terminal Material - Base: Sn-Ag-Cu
Package Status
Active
Package Type
LFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_20039
Lead Count
400
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
17mm
17mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.51mm
Pitch
0.8mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
17 x 17 x 1.51

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 139 KB
1件