メインコンテンツに移動

pkg_20049 (LFBGA 361)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLBG0361KB-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LFBGA361-13x13-0.50
Package Description
Descriptive text for this package.
Terminal Material - Base: Sn-Ag-Cu
Package Status
Active
Package Type
LFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_20049
Lead Count
361
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
13mm
13mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.4mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
13 x 13 x 1.4

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 138 KB
1件