メインコンテンツに移動

pkg_20053 (VFBGA 42)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PVBG0042LA-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-VBGA42-3.6x3.1-0.40
Package Description
Descriptive text for this package.
Terminal Material - Base: Sn-Ag-Cu
Package Status
Active
Package Type
VFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_20053
Lead Count
42
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3.6mm
3.1mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.6 x 3.1 x 1

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 399 KB
1件