メインコンテンツに移動

pkg_20058 (LFBGA 277)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLBG0277KD-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LFBGA277-10x10-0.50
Package Description
Descriptive text for this package.
Terminal Material - Base: Sn-Ag-Cu
Package Status
Active
Package Type
LFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_20058
Lead Count
277
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
10mm
10mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.32mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
10 x 10 x 1.32

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 141 KB
1件