メインコンテンツに移動

pkg_20069 (LFBGA 349)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLBG0349ZB-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LFBGA349-15x15-0.707
Package Description
Descriptive text for this package.
Terminal Material - Base: Sn-Ag-Cu

Package Status
Active
Package Type
LFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_20069
Lead Count
349
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
15mm
15mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.38mm
Pitch
0.707mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
15 x 15 x 1.38

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 144 KB
1件