メインコンテンツに移動

pkg_20071 (TSOP(1) 28)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PTSA0028ZE-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-TSOP(1)28-8x11.8-0.55
Package Description
Descriptive text for this package.
Terminal Material - Base: Cu, Terminal Material - Sn
Package Status
Active
Package Type
TSOP(1)
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_20071
Lead Count
28
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
8mm
11.8mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.2mm
Pitch
0.55mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
8 x 11.8 x 1.2

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 142 KB
1件