メインコンテンツに移動

pkg_20074 (LFBGA 121)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLBG0121GF-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LFBGA121-10x10-0.80
Package Description
Descriptive text for this package.
Terminal Material - Base: Sn-Ag-Cu
Package Status
Active
Package Type
LFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_20074
Lead Count
121
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
10mm
10mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.4mm
Pitch
0.8mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
10 x 10 x 1.4

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 137 KB
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 107 KB
3件