タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PWLG0064KB-A |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-WFLGA64-5x5-0.50 |
Package Status | Active |
Package Type | WFLGA |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_20076 |
Lead Count | 64 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 5mm |
幅 | 5mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
0.76mm |
Pitch | 0.5mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
5 x 5 x 0.76 |