メインコンテンツに移動

pkg_20082 (TFBGA 145)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PTBG0145KB-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-TFBGA145-8x8-0.50
Package Description
Descriptive text for this package.
Terminal Material - Base: Sn-Ag-Cu
Package Status
Active
Package Type
TFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_20082
Lead Count
145
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
8mm
8mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.19mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
8 x 8 x 1.19

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 136 KB
1件