メインコンテンツに移動

pkg_20105 (LFBGA 359)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLBG0359KA-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LFBGA359-14x14-0.50
Package Description
Descriptive text for this package.
Terminal Material - Base: Sn-Ag-Cu
Package Status
Active
Package Type
PBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_20105
Lead Count
359
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
14mm
14mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.4mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
14 x 14 x 1.4

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 140 KB
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
2件