メインコンテンツに移動

pkg_20108 (BGA 640)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRBG0640FC-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-BGA640-27x27-1.00
Package Description
Descriptive text for this package.
Terminal Material - Base: Sn-Ag-Cu
Package Status
Active
Package Type
BGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_20108
Lead Count
640
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
27mm
27mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.352mm
Pitch
1mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
27 x 27 x 2.352

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 165 KB
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
2件