メインコンテンツに移動

pkg_20110 (HWQFN 64)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PWQN0064LC-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-HWQFN64-8x8-0.40
Package Description
Descriptive text for this package.
Terminal Material - Base: Cu, Terminal Material - Sn
Package Status
Active
Package Type
HWQFN
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_20110
Lead Count
64
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
8mm
8mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.8mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
8 x 8 x 0.8

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 148 KB
キャリア/パッケージ PDF 180 KB
2件