メインコンテンツに移動

pkg_20115 (S-UFBGA 16)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
SUBG0016KB-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
S-UFBGA16-1.871x2.478-0.50
Package Description
Descriptive text for this package.
Terminal Material - Base: Sn-Ag-Cu
Package Status
Active
Package Type
S-UFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_20115
Lead Count
16
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.478mm
1.871mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.6mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.478 x 1.871 x 0.6

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 170 KB
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
2件