メインコンテンツに移動

pkg_20124 (FBGA 324)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRBG0324GB-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-FBGA324-19x19-0.80
Package Description
Descriptive text for this package.
Terminal Material - Base: Sn-Ag-Cu
Package Status
Active
Package Type
FBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_20124
Lead Count
324
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
19mm
19mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2mm
Pitch
0.8mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
19 x 19 x 2

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 141 KB
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 107 KB
3件