メインコンテンツに移動

pkg_20126 (BGA 516)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRBG0516GD-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-FBGA516-25x25-0.80
Package Description
Descriptive text for this package.
Terminal Material - Base: Sn-Ag-Cu
Package Status
Active
Package Type
BGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_20126
Lead Count
516
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
25mm
25mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1mm
Pitch
0.8mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
25 x 25 x 1

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 137 KB
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 107 KB
3件