メインコンテンツに移動

pkg_20129 (LFBGA 244)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLBG0244GB-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LFBGA244-17x17-0.80
Package Description
Descriptive text for this package.
Terminal Material - Base: Sn-Ag-Cu
Package Status
Active
Package Type
LFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_20129
Lead Count
244
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
17mm
17mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.45mm
Pitch
0.8mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
17 x 17 x 1.45

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 142 KB
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
2件