メインコンテンツに移動

pkg_20131 (TSOP(2) 44)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PTSB0044GH-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-TSOP(2)44-10.16x18.41-0.80
Package Description
Descriptive text for this package.
Terminal Material - Base: Cu, Terminal Material - Sn
Package Status
Active
Package Type
TSOP(2)
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_20131
Lead Count
44
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
10.16mm
18.41mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.194mm
Pitch
0.8mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
10.16 x 18.41 x 1.194

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 147 KB
1件