メインコンテンツに移動

pkg_20135 (S-UFBGA 25)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
SUBG0025LB-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
S-UFBGA25-2.14x2.27-0.40
Package Description
Descriptive text for this package.
Terminal Material - Base: Sn-Ag-Cu-Ni


Package Status
Active
Package Type
S-UFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_20135
Lead Count
25
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.27mm
2.14mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.55mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.14 x 2.27 x 0.55

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 155 KB
1件