メインコンテンツに移動

pkg_20136 (FBGA 729)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRBG0729GA-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-FBGA729-23x23-0.80
Package Description
Descriptive text for this package.
Terminal Material - Base: Sn-Ag-Cu
Package Status
Active
Package Type
FBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_20136
Lead Count
729
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
23mm
23mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.4mm
Pitch
0.8mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
23 x 23 x 2.40

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 165 KB
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
2件