メインコンテンツに移動

pkg_20137 (FBGA 585)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRBG0585GD-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-HFBGA585-21x21-0.80
Package Description
Descriptive text for this package.
Terminal Material - Base: Sn-Ag-Cu

Package Status
Active
Package Type
FBGA
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_20137
Lead Count
585
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
21mm
20mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
3mm
Pitch
0.8mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
21 x 21 x 3.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 144 KB
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
2件