メインコンテンツに移動

pkg_20139 (LFQFP 208)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLQP0208KD-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LFQFP208-28x28-0.50
Package Description
Descriptive text for this package.
Terminal Material - Base: Cu, Terminal Material - Sn
Package Status
Active
Package Type
LFQFP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_20139
Lead Count
208
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
28mm
28mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.7mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
28 x 28 x 1.7

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 169 KB
キャリア/パッケージ PDF 75 KB English
2件