タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PRBG0400KA-A |
JEITA Standard | P-FBGA400-14x14-0.50 |
Package Description | Terminal Material - Base: Sn-Ag-Cu |
Package Status | Active |
Package Type | FBGA |
クラス | IC |
Package Code | pkg_20140 |
Lead Count | 400 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 14mm |
幅 | 14mm |
Thickness | 2.3mm |
Pitch | 0.5mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 14 x 14 x 2.30 |