タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PRBG0529KA-A |
JEITA Standard | P-FBGA529-15x15-0.50 |
Package Description | Terminal Material - Base: Sn-Ag-Cu |
Package Status | Active |
Package Type | FBGA |
クラス | IC |
Package Code | pkg_20141 |
Lead Count | 529 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 15mm |
幅 | 15mm |
Thickness | 2.3mm |
Pitch | 0.5mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 15 x 15 x 2.30 |