タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PLQP0064KB-C / PLQP0064KL-A |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-LFQFP64-10x10-0.50 |
Package Status | Active |
Package Type | LFQFP |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_20146 |
Lead Count | 64 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 10mm |
幅 | 10mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
1.7mm, 1.6mm |
Pitch | 0.5mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
10 x 10 x 1.7 (PLQP0064KB-C) / 10 x 10 x 1.6 (PLQP0064KL-A) |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
パッケージ外形図 | PDF 154 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 106 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 75 KB English | |
キャリア/パッケージ | PDF 39 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 53 KB | |
5件
|