タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PLQP0044GF-A |
JEITA Standard | P-LQFP44-10x10-0.80 |
Package Description | Terminal Material - Base: Cu, Terminal Material - Sn |
Package Status | Active |
Package Type | LQFP |
クラス | IC |
Package Code | pkg_20149 |
Lead Count | 44 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 10mm |
幅 | 10mm |
Thickness | 1.7mm |
Pitch | 0.8mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 10 x 10 x 1.7 |