メインコンテンツに移動

pkg_20150 (SSOP 8)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PVSP0008JA-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-VSSOP8-2.75x2.8-0.65
Package Description
Descriptive text for this package.
Terminal Material - Base: Cu, Terminal Material - Sn-Bi
Package Status
Active
Package Type
SSOP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_20150
Lead Count
8
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.75mm
2.8mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1mm
Pitch
0.65mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.75 x 2.8 x 1

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 277 KB
キャリア/パッケージ PDF 75 KB English
2件