メインコンテンツに移動

pkg_20155 (HWQFN 32)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PWQN0032KH-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-HWQFN32-5x5-0.50
Package Description
Descriptive text for this package.
Terminal Material - Base: Cu, Terminal Material - Sn
Package Status
Active
Package Type
HWQFN
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_20155
Lead Count
32
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5mm
5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.8mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5 x 5 x 0.8

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 141 KB
その他資料 PDF 3.50 MB English , 简体中文
2件