メインコンテンツに移動

pkg_20160 (HVQFN 32)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PVQN0032LD-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-HVQFN32-4x4-0.40
Package Status
Active
Package Type
HVQFN
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_20160
Lead Count
32
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
4mm
4mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
4 x 4 x 0.9

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 166 KB
1件