メインコンテンツに移動

pkg_20162 (LFQFP 176)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLQP0176KK-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-HLFQFP176-24x24-0.50
Package Description
Descriptive text for this package.
Terminal Material - Base: Cu, Terminal Material - Sn
Package Status
Active
Package Type
LFQFP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_20162
Lead Count
176
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
24mm
24mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.6mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
24 x 24 x 1.6

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 157 KB
キャリア/パッケージ PDF 75 KB English
2件