メインコンテンツに移動

pkg_2667 (HBGA 780)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRBG0780FA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P780F5-100-NNJ-2
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-HBGA780-29x29-1.00
Package Status
Active
Package Type
HBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_2667
Lead Count
780
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
29mm
29mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
3.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
29 x 29 x 3.4

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
パッケージ外形図 PDF 115 KB
2件