メインコンテンツに移動

pkg_2881 (LFBGA 357)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLBG0357GA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P357F1-80-JA1-3
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LFBGA357-20x20-0.80
Package Status
Active
Package Type
LFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_2881
Lead Count
357
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
20mm
20mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.53mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
20 x 20 x 1.53

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 232 KB
キャリア/パッケージ PDF 273 KB
キャリア/パッケージ PDF 197 KB
パッケージ外形図 PDF 58 KB
5件