メインコンテンツに移動

pkg_2929 (HFBGA 720)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRBG0720GA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P720F5-80-MNA-2
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-HFBGA720-27x27-0.80
Package Status
Active
Package Type
HFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_2929
Lead Count
720
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
27mm
27mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
3.25mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
27 x 27 x 3.25

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 305 KB
パッケージ外形図 PDF 78 KB
3件