メインコンテンツに移動

pkg_2990 (LFQFP 160)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLQP0160KA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P160GM-50-8EY-3
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LFQFP160-24x24-0.50
Package Status
Active
Package Type
LFQFP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_2990
Lead Count
160
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
24mm
24mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.6mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
24 x 24 x 1.6

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 191 KB
キャリア/パッケージ PDF 228 KB
キャリア/パッケージ PDF 204 KB
キャリア/パッケージ PDF 172 KB
キャリア/パッケージ PDF 200 KB
キャリア/パッケージ PDF 75 KB English
パッケージ外形図 PDF 44 KB
7件