タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PLSP0030JB-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
P30MC-65-CAB |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-LSSOP30-6.1x9.7-0.65 |
Package Status | Active |
Package Type | LSSOP |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_3281 |
Lead Count | 30 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 9.7mm |
幅 | 6.1mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
1.4mm |
Pitch | 0.65mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
9.7 x 6.1 x 1.4 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 195 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 274 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 63 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 75 KB English | |
4件
|