タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PRSP0020DC-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
FP-20DBV |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-SOP20-7.5x12.8-1.27 |
Package Status | Active |
Package Type | SOP |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_35 |
Lead Count | 20 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 12.8mm |
幅 | 7.5mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
2.65mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
12.8 x 7.5 x 2.65 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 51 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 76 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 244 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 127 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 105 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 30 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 24 KB | |
7件
|