タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PRDP0032BA-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
32P4B |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-SDIP32-8.9x28-1.78 |
Package Status | Active |
Package Type | SDIP |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_426 |
Lead Count | 32 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 28mm |
幅 | 8.9mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
5.08mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
28 x 8.9 x 5.08 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 101 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 101 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 30 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 35 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 24 KB | |
5件
|