メインコンテンツに移動

pkg_43 (SSOP 30)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSP0030JA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
FP-30D
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-SSOP30-8x11-0.65
Package Status
Active
Package Type
SSOP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_43
Lead Count
30
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
11mm
8mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
11 x 8 x 2

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 75 KB English
キャリア/パッケージ PDF 105 KB
キャリア/パッケージ PDF 35 KB
パッケージ外形図 PDF 25 KB
4件