メインコンテンツに移動

pkg_441 (SOP 28)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSP0028DB-B
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
28P2W-C
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-SOP28-8.4x17.5-1.27
Package Status
Active
Package Type
SOP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_441
Lead Count
28
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
17.5mm
8.4mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.4mm
Pitch
1.27mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
17.5 x 8.4 x 2.4

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 51 KB
キャリア/パッケージ PDF 76 KB
キャリア/パッケージ PDF 331 KB
キャリア/パッケージ PDF 128 KB
キャリア/パッケージ PDF 102 KB
キャリア/パッケージ PDF 35 KB
パッケージ外形図 PDF 23 KB
7件